- Produk
- E18106
Connecting cable with socket
E18106
ADOGH040VAS0012E04
Connecting cable with socket
E18106
ADOGH040VAS0012E04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 300 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...105 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 299.371 |
---|---|
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 47 |
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 12 m, PVC, abu-abu, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² / AWG 22 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); Kontak: dilapisi emas |
---|