- Produk
- E18064
Connecting cable with socket
E18064
ADOGB030VAS0006E03
Connecting cable with socket
E18064
ADOGB030VAS0006E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 300 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...105 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 571.526 |
---|---|
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 6 m, PVC, abu-abu; 3 x 0.75 mm² / AWG 18 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas |
---|