Target puck for valve actuators
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
Target puck for valve actuators
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E12517 Perbandingan produk: E17325 / E12517 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain | untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 61 |
---|---|
Diameter keping target [mm] | 65 |
Jarak lubang [mm] | 80 |
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] | 30 |
Jumlah kemungkinan posisi tanda peralihan | 8 |
Material | keping target: PA 6 biru; sekrup: baja tahan karat (1.4302) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|