- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan colokan untuk Ethernet
- E12511
Connecting cable with plug
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
Connecting cable with plug
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Desain | Kabel Ethernet, Dengan kode D |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 349.2 |
---|---|
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 47.3 |
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PVC, hijau, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |
---|