- Produk
- E12228
Connecting cable with socket
E12228
ADOAH040VAS0010G04
Connecting cable with socket
E12228
ADOAH040VAS0010G04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 506.4 |
---|---|
Dimensi [mm] | 26.5 x 15 x 38.5 |
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung |
---|