- Produk
- E11844
Connecting cable with socket
E11844
ADOAH050MSN0050A05
Connecting cable with socket
E11844
ADOAH050MSN0050A05
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Aplikasi | Eks zona 1 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 3.8 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 29.5 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 50 m, PUR / PVC, biru, Ø 6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|