- Produk
- E11760
Y connection cable
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Y connection cable
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EVC434 Perbandingan produk: E11760 / EVC434 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 0.111 |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Material penyegel | FKM |
Jumlah port kotak splitter | 2 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 2 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas |