- Produk
- E11655
Jumper cable with valve plug
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Jumper cable with valve plug
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Pelindung tegangan berlebih | ya; (VDR) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 21.5 x 18 x 32 |
---|---|
Material | PP; FKM |
Material bodi detakan | PP / FPM |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x katup tipe C standar industri, bersiku; Bodi cetakan: PP / FPM; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|