- Produk
- E11535
Wirable socket
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Wirable socket
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 25 |
---|---|
Dimensi [mm] | 35 x 20 x 30 |
Material | PBT |
Material bodi detakan | PBT |
Material mur | PA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: C; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PA |
---|