- Produk
- E11373
Connection cable
E11373
VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS
Connection cable
E11373
VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |