- Produk
- E11334
Connection cable
E11334
VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS
Connection cable
E11334
VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EVC270 Perbandingan produk: E11334 / EVC270 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm |