Connecting cable with socket
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Connecting cable with socket
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 1107.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Material | PUR | ||||||
Material bodi detakan | PUR | ||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 10 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M16, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|