- Produk
- E11186
Jumper cable with valve plug
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
Jumper cable with valve plug
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Pelindung tegangan berlebih | ya; (VDR) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 3 x 0.5 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe B standar industri, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |