- Produk
- E11166
Mounting sleeve with end stop
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Mounting sleeve with end stop
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Desain | dengan mur bergerigi, dengan pembatas akhir |
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.08 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala) |
Dimensi [mm] | M22 x 1 |
Penamaan ulir | M22 x 1 |
Diameter bagian dalam [mm] | 18 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|