- Produk
- E11090
Connecting cable with socket
E11090
ADOAF030VAS0010E03
Connecting cable with socket
E11090
ADOAF030VAS0010E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | baja tahan karat (1.4305/303) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303) |
---|