- Produk
- E11052
Jumper cable with valve plug
E11052
AVDAC031--S0005A03
Jumper cable with valve plug
E11052
AVDAC031--S0005A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Pelindung tegangan berlebih | ya; (VDR) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x katup tipe C DIN, bersiku; Bodi cetakan: PUR |
---|