- Produk
- E11038
Connection cable
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Connection cable
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Data teknis
Material | PVC |
---|---|
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0.25 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm |