- Produk
- E11017
Splitter box
E11017
ZDO4H059MSS0005H11
Splitter box
E11017
ZDO4H059MSS0005H11
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EBC016 Perbandingan produk: E11017 / EBC016 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Jumlah port kotak splitter | 4 |
Tipe konektor | M12 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 9.3 mm; 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - slot
Koneksi | Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|