- Produk
- E10987
Connection cable
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Connection cable
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |