- Produk
- E10981
Wirable socket
E10981
SDOGA030PLSFKPG
Wirable socket
E10981
SDOGA030PLSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 11 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2", lurus; pengkodean: C; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|