- Produk
- E10972
Jumper cable with valve plug
E10972
AVDAB031--S0002A03
Jumper cable with valve plug
E10972
AVDAB031--S0002A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Pelindung tegangan berlebih | ya; (VDR) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 26.5 x 22.4 x 43.5 |
---|---|
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x katup tipe B DIN, bersiku; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|