- Produk
- E10970
Connecting cable with socket
E10970
ADOAF032VAS0010E03
Connecting cable with socket
E10970
ADOAF032VAS0010E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU transparan |
---|---|
Material bodi detakan | TPU, transparan |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|