- Produk
- E10956
Connecting cable with socket
E10956
ADOGH050VAS0025E05
Connecting cable with socket
E10956
ADOGH050VAS0025E05
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 25 m, PVC, oranye, Ø 5.6 mm; 5 x 0.25 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm |
---|