- Produk
- E10889
Connecting cable with socket
E10889
ADOAF030ZDS0002A03
Connecting cable with socket
E10889
ADOAF030ZDS0002A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | seng tuang |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang |
---|