- Produk
- E10861
Connecting cable with socket
E10861
ADOAF040MSS0002E04
Connecting cable with socket
E10861
ADOAF040MSS0002E04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11220 Perbandingan produk: E10861 / E11220 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; (jika dipasang dengan sekrup) |
Data teknis
Dimensi [mm] | 16 x 8 x 26 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|