- Produk
- E10851
Connecting cable with socket
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Connecting cable with socket
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PVC, kuning, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2", bersiku; pengkodean: C; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas |
---|