- Produk
- E10846
Jumper cable with valve plug
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Jumper cable with valve plug
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Aplikasi | NAMUR |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 15 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Material | TPU; PUR |
Material bodi detakan | TPU / PUR |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PVC, biru, Ø 5 mm; 2 x 0.5 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe C DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |