- Produk
- E10837
Connecting cable with plug
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Connecting cable with plug
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10853 Perbandingan produk: E10837 / E10853 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | NAMUR |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 15 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.6 m, PUR / PVC, biru, Ø 5.5 mm; 2 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|