- Produk
- E10835
Adapter plug
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Adapter plug
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10411 Perbandingan produk: E10835 / E10411 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Ulir pemasangan | PG 9 |
---|---|
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC; 4 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel |
---|