- Produk
- E10831
Connection cable
E10831
VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS
Connection cable
E10831
VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EVC023 Perbandingan produk: E10831 / EVC023 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; terkoneksi silang; 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |
---|