- Produk
- E10816
Connection cable
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Connection cable
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x Torson, lurus; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.2 m, PUR / PVC |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |