- Produk
- E10814
Connecting cable with socket
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Connecting cable with socket
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | baja tahan karat (1.4305/303) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 20 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303) |
---|