- Produk
- E10805
Wirable socket
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Wirable socket
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10013 Perbandingan produk: E10805 / E10013 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Material | PBT |
Material bodi detakan | PBT |
Material mur | ULTRAMID |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 9 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M18, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: ULTRAMID; Kontak: dilapisi emas |
---|