- Produk
- E10780
Connection cable
E10780
VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS
Connection cable
E10780
VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | ZnAl / Ni |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: ZnAl / Ni |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 7 m, PUR / PVC, hitam; 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: ZnAl / Ni |