- Produk
- E10719
Connecting cable with socket
E10719
ADOAH042VAS0010A04
Connecting cable with socket
E10719
ADOAH042VAS0010A04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | baja tahan karat (1.4305/303) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303) |
---|