- Produk
- E10715
Wirable plug
E10715
SSTAH050MSSFKPG
Wirable plug
E10715
SSTAH050MSSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11507 Perbandingan produk: E10715 / E11507 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 40 x 20 x 36 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|