- Produk
- E10673
Jumper cable with valve plug
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Jumper cable with valve plug
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Desain | dengan amplifier |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...40 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |