- Produk
- E10666
Connection cable
E10666
VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS
Connection cable
E10666
VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |