- Produk
- E10660
Connecting cable with socket
E10660
ADOGK190MSS0005B19
Connecting cable with socket
E10660
ADOGK190MSS0005B19
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 65 |
---|
Data teknis
Dimensi [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR; 16 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|