- Produk
- E10659
Splitter box
E10659
ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS
Splitter box
E10659
ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EBC012 Perbandingan produk: E10659 / EBC012 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Jumlah port kotak splitter | 8 |
Tipe konektor | M12 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi | Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|
Koneksi listrik - slot
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |