- Produk
- E10658
Connection cable
E10658
VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS
Connection cable
E10658
VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS
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
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PUR |
---|---|
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1.5 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|