- Produk
- E10654
Connecting cable with socket
E10654
ADOGG030PLS00,5A03
Connecting cable with socket
E10654
ADOGG030PLS00,5A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC, hitam, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR |
---|