- Produk
- E10644
Connecting cable with socket
E10644
ADOGH040VAS0005A03
Connecting cable with socket
E10644
ADOGH040VAS0005A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EVC002 Perbandingan produk: E10644 / EVC002 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | baja tahan karat (1.4305/303) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303) |
---|