- Produk
- E10631
Connection cable
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Connection cable
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PA 6.6 |
---|---|
Material bodi detakan | PA 6.6 |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |