- Produk
- E10623
Connecting cable with socket
E10623
ADOGG030--S0010A03
Connecting cable with socket
E10623
ADOGG030--S0010A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Bebas halogen, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU |
---|