- Produk
- E10621
Wirable socket
E10621
SDOGH050MSSFKPG
Wirable socket
E10621
SDOGH050MSSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11511 Perbandingan produk: E10621 / E11511 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 20 x 20 x 60 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|