- Produk
- E10620
Wirable socket
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Wirable socket
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11552 Perbandingan produk: E10620 / E11552 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | ZnAl / Ni |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: ZnAl / Ni |
---|