- Produk
- E10617
Connection cable
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
Connection cable
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
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
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm ) |
---|