- Produk
- E10564
Connecting cable with socket
E10564
ADOAH042MSS0002B03
Connecting cable with socket
E10564
ADOAH042MSS0002B03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Material | PA 6.6 |
Material bodi detakan | PA 6.6 |
Material mur | aluminium |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, oranye, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium |
---|