- Produk
- E10562
Connection cable
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Connection cable
E10562
VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10633 Perbandingan produk: E10562 / E10633 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PA 6.6 |
---|---|
Material bodi detakan | PA 6.6 |
Material mur | aluminium, dianodisasi hitam |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium, dianodisasi hitam |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1 m, PVC, oranye; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: aluminium, dianodisasi hitam |